DG500ガス発電装置

ガス発電装置 DG500(三相)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

周波数
60 Hz
60 Hz
天然ガス定格
500 ekW
500 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合
米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合

概要

500 kW天然ガス発電装置

このCAT®スパーク点火式リーンバーン発電機は、据置き型予備電源、デマンドレスポンス、および制限時間出力(LTP、limited time power)用途向けで、クラス最高の燃料効率、省スペース、および排気の清浄性の向上を実現しながら信頼性の高い電力を供給します。非常に低いインレット燃料圧でも動作するため、幅広い用途に最適です。

利点

最大 1,414 skVA @30 %低電圧

停電時に大量の接続されたモータ負荷を始動可能

EPA 認定 据置き型緊急時

現地の許可に必要な排出ガス基準に準拠

オルタネータの特長 クラスH 絶縁

最高の等級がオルタネータの耐久性を保証

製品仕様 DG500(三相)

周波数 60 Hz 60 Hz
天然ガス定格 500 ekW 500 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合
RPM 1800 1800
燃料タイプ 天然ガス 天然ガス
電圧 208~600 VAC 208~600 VAC
エンジンモデル CAT® CG18直列6気筒、4サイクル天然ガス CAT® CG18直列6気筒、4サイクル天然ガス
燃料系統 ガスミキサ、ベンチュリ ガスミキサ、ベンチュリ
吸気方式 ターボチャージャ - エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ - エアツーエアアフタクーラ付き
ガバナタイプ 電子式 電子式
総行程容積(排気量) 1106.3 in³ 18.1 l
圧縮比 10.5:1 10.5:1
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
長さ 154 in 3581 mm
73 in 1854 mm
高さ 82 in 2083 mm
質量 10721 lb 4863 kg

DG500(三相) 標準装備

排気

  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み

燃料系統

  • ゼロ圧力レギュレータ付きガストレーン
  • ECU制御シャットダウンソレノイド
  • 空燃比制御、ベンチュリタイプ空気ガスミキサ、スロットル制御バルブ

コントロール

  • CAT® ECS 100
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)

テレマティクス

  • PL444 Product Link 4G LTEテレマティクス

発電機

  • 結露防止スペースヒータ
  • SR5

調整時

  • 電子制御式ガバナ

始動/充電

  • 24 Vスタータモータ

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillarイエロー(レールは光沢ブラック)
  • 取扱説明書
  • パーツブック

DG500(三相) オプション装備品

エアインレット

  • エアインレットアダプタ

コントロールパネル

  • CAT® ECS 200

冷却系統

  • インレット/アウトレット接続

排気

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ、フランジ
  • マフラおよび火花抑止マフラ、コンパニオンフランジ付き
  • 排気エキスパンダ

発電機

  • 永久磁石励磁
  • 低電圧拡張ボックス
  • ケーブルアクセスボックス

エンクロージャ

  • 防音仕様および耐候性

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • スペースヒータ
  • 充電オルタネータ
  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)
  • バッテリ充電器
  • 大型バッテリ

ゼネラル

  • エンジンベアリンググループ
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

DG500(三相) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

開放型装置

開放型装置

開放型装置

開放型装置

エンクロージャ

開放型装置
開放型装置
開放型装置
開放型装置
エンクロージャ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  DG500(三相)

その他のキャンペーンを見る