CAT® CSシリーズ

CAT® CSシリーズ ATS TruOne - TruControl

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格範囲
30~3,000 A
30~3,000 A
転送タイプ
オープントランジション(CS)、遅延トランジション(CSD)、クローズドトランジション(CSCT)
オープントランジション(CS)、遅延トランジション(CSD)、クローズドトランジション(CSCT)
スイッチタイプ
コンタクタ
コンタクタ

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

製品の機能

        
  • 電源と負荷の両方の電圧および周波数を検出
  •     
  • 設定をアップロード/ダウンロードするためのUSBポート
  •     
  • Bluetooth接続が可能になり、通信機能も強化
  •     
  • パスワード保護カラータッチスクリーンHMI
  •     
  • 内蔵ヘルプボタンおよびメニュー
  •     
  • 5つのプログラムされたパッケージおよびIO
  •     
  • 接点摩耗モニタリング、リアルタイムのステータスと予測される接点の寿命を含む(30~1,200 Aのみ)
  •     
  • 停止回復および高速切り替えに対するコントローラーの高速応答(< 50 ms)
Cat

コントロールパネル

        
  •     
  •     
  • TruOne L4 - 標準のプログラマブル機能とIOを備え、Ekip Connectソフトウェアと互換性のあるカラータッチスクリーンHMI、停電回復と高速スイッチング(< 50 ms)に対する高速コントローラ応答。
Cat

機能

        
  • 高電流保護およびアラーム
  •     
  • 30~1,200 A範囲のシステム設定の自動構成を備えた200~480 Vの広い範囲
  •     
  • 高い時間ベース定格耐電流および閉路容量(WCR)
  •     
  • すべてのフレームでの短時間定格耐電流(CS、CSD、CSCTモデル)
Cat

規格

        
  •     
  •     
  • UL 1008、NFPA 70、99、101、110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • 伝導および放射エミッション - CISPR 11:2009、クラスA
  •     
  •     
  •     
  • ESDイミュニティ試験 - IEC/EN 61000-4-2 クラスB
  •     
  •     
  •     
  • 放射無線周波数、電磁界イミュニティ試験 - IEC/EN 61000-4-3 10 V/m
  •     
  •     
  •     
  • 電気的高速過渡/バーストイミュニティ試験 - IEC/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • サージイミュニティ試験 - IEC/EN 61000-4-5 0.5~2 kV
  •     
  •     
  •     
  • 伝導イミュニティ試験 - IEC/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • 電圧ディップおよび割込みイミュニティ - IEC/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • 高調波電圧イミュニティ試験 - IEC/EN 6100-4-13

製品仕様 CAT® CSシリーズ

定格範囲 30~3,000 A 30~3,000 A
転送タイプ オープントランジション(CS)、遅延トランジション(CSD)、クローズドトランジション(CSCT) オープントランジション(CS)、遅延トランジション(CSD)、クローズドトランジション(CSCT)
スイッチタイプ コンタクタ コンタクタ
製品ノード UL: 30-200 A、260-1200 A、1600-3000 A UL: 30-200 A、260-1200 A、1600-3000 A
定格電圧および周波数 200~480 VAC、50/60 Hz 200~480 VAC、50/60 Hz
位相システム 単相および三相 単相および三相
2、3、4 2、3、4
ニュートラル設定 ソリッドニュートラル、スイッチドニュートラル、(オプション)オーバーラップニュートラル ソリッドニュートラル、スイッチドニュートラル、(オプション)オーバーラップニュートラル
製品形式 オープントランジション(I-II)、遅延トランジション(I-O-II)、クローズドトランジション(I-O-II)1,600~3,000 Aのみ オープントランジション(I-II)、遅延トランジション(I-O-II)、クローズドトランジション(I-O-II)1,600~3,000 Aのみ

CAT® CSシリーズ 標準装備

コントロール性能

  • カラータッチスクリーン
  • 電圧および周波数設定: ピックアップとドロップアウト
  • 時間遅延設定: 瞬時オーバーライド、転送、発電機停止、センターオフ(遅延トランジション形式)、転送前、転送後、エレベータプレ信号、エレベータポスト信号、負荷ヘッド。
  • 電源障害検出: 電圧なし、電圧不足/過電圧、位相欠落、電圧不平衡、無効な周波数、不正な位相順序

その他の特長

  • ATS、S1、S2ステータスのLED表示
  • プログラム可能なデジタル入力/出力
  • 自動設定(電圧、周波数、位相系)
  • ソース優先(ソース1/2、優先なし)
  • 手動再転送
  • 同相モニタ(シンクロチェック)
  • 発電機の動作: 負荷オン、負荷オフ
  • 内蔵パワーメータモジュール
  • 電力負荷制限
  • リアルタイムクロック
  • イベントログ
  • 予測メンテナンス
  • 電圧および電流高調波測定

アクセサリ

  • 位置指示用補助接点
  • デジタル入出力モジュール(工場出荷時にプログラム済み)
  • コントローラ用12-24 VDC補助電源モジュール
  • 通信モジュール

接続機能

  • Modbus RTU(RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNetあり
  • DeviceNet
  • Ethernet IP

用途

  • ユーティリティ - ユーティリティ
  • ユーティリティ - 発電機

UL短絡回路定格耐電流

  • 協調ブレーカWCR
  • 時間ベースWCR
  • 短時間定格

CAT® CSシリーズ オプション装備品

オプションのニュートラル設定

  • オーバーラップニュートラル

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

CAT® CSシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

CS - ATS(仕様グレード)

CS - ATS(仕様グレード)

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CAT® CSシリーズ

その他のキャンペーンを見る