ATCコンタクタベースのバイパス絶縁自動切換えスイッチ

ATCコンタクタベースのバイパス絶縁自動切換えスイッチ ATS ATCブレーカ/コンタクタ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格範囲
100~3,000 A
100~3,000 A
転送タイプ
バイパス絶縁
バイパス絶縁
スイッチタイプ
コンタクタベース
コンタクタベース

機能一覧

Cat

製品の機能

  • ATC-300+またはATC-800マイクロプロセッサベースのコントローラ
  • 真のRMS電圧および周波数を検知
  • バイパスモードでは完全自動機能を維持(オプション)
  • ドアを閉じた状態で、1回の動作で取外し可能
  • 現場でプログラミング可能な複数の時間遅延
  • スイッチの位置表示
  • 利用可能な電源の表示
  • 電源1および電源2の補助接点
  • プログラム可能なプラントエクササイザ
  • システムテスト押しボタン
  • 緊急時の負荷制限
  • ミミック図
  • 電力切換えで絶縁したコンポーネントをテスト可能

製品仕様 ATCコンタクタベースのバイパス絶縁自動切換えスイッチ

定格範囲 100~3,000 A 100~3,000 A
転送タイプ バイパス絶縁 バイパス絶縁
スイッチタイプ コンタクタベース コンタクタベース
コントロール電源 100~1,200 A、2極、3極、4極 100~1,200 A、2極、3極、4極
システム電圧用 120~600 Vac、50/60 Hz 120~600 Vac、50/60 Hz
耐性 最高65 kAICの耐性 最高65 kAICの耐性
適用するテスト CSA C22.2 No. 178認定
IBC 2006、CBC 2007およびOSHPD
CSA C22.2 No. 178認定
IBC 2006、CBC 2007およびOSHPD

ATCコンタクタベースのバイパス絶縁自動切換えスイッチ 標準装備

コントロール装置と配線

  • すべてのコントロールリレーおよび産業用リレーは、ホコリや土にさらされるのを最小限に抑えるために、完全に密閉されています。ラグは90 º定格で、すべてのコントロールワイヤは、#16 AWG、タイプXLPE(温度定格125 º)となっています。

エンクロージャ

  • 耐久性に優れ、粉体塗装されたスチールNEMA 1、3R、12いずれかのエンクロージャと3つのドアヒンジにより、ドアおよびドアに取り付けられた装置を適切にサポートします。ヒンジには取外し可能なヒンジピンが付いているので、ドアを取外して壁に取り付けたり、整備が容易に行えます。ヒンジには、パッドロック可能なラッチが提供されています。

ATCコンタクタベースのバイパス絶縁自動切換えスイッチ オプション装備品

選択可能なオプション

  • スペースヒータ
  • 2または4ポジションテストスイッチ
  • マルチメータオプションが使用可能
  • オープン/クローズド/遅延トランジション
  • ATS、バイパス部分の両方でのドローアウト機能、ATSとバイパスユニット間でのパワースイッチング装置の完全な互換性
  • 負荷順位付け接点
  • 二重ドローアウトタイプは、上部または下部コンジットエントリを現場で構成可能
  • 現場で選択可能なマルチ定格、コントロール電圧変圧器(50/60 Hz)
  • Seismic Zone 4準拠(BOCA、CBC、IBC、UBC、OSHPD)
  • リモート通信
  • サージ抑制
  • 自動または非自動操作を選択可能

オプションの遅延トランジションには以下が含まれる:

  • 時間遅延ニュートラル
  • 信号接点1NOと1NCの事前切換え

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

ATCコンタクタベースのバイパス絶縁自動切換えスイッチ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

ATS ATCブレーカ/コンタクタ

ATS ATCブレーカ/コンタクタ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  ATCコンタクタベースのバイパス絶縁自動切換えスイッチ

その他のキャンペーンを見る