発電装置の仕様
| 最大スタンバイ定格 | 500 ekW(0.8 pf) 500 ekW(0.8 pf) |
| 燃料タイプ | 天然ガス 天然ガス |
| 排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA認定(緊急時のみ据置き型発電装置) 米国EPA認定(緊急時のみ据置き型発電装置) |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| RPM | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| 最高の電気効率 | 37.3 % 37.3 % |
| 常時電力定格 | 453 ekW 453 ekW |
重要な仕様
Caterpillar社は、優れた性能、信頼性、コスト効率を実現する、すばやい応答性を備えた発電装置によって、発電市場をリードしています。
最先端のEPA認定(非常用以外、UL2200、UL1446など)
業界をリードする仕様(NFPA 110レベル1タイプ10など)に準拠
緊急時にサイト全体の負荷を受容できます。
| 最大スタンバイ定格 | 500 ekW(0.8 pf) 500 ekW(0.8 pf) |
| 燃料タイプ | 天然ガス 天然ガス |
| 排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA認定(緊急時のみ据置き型発電装置) 米国EPA認定(緊急時のみ据置き型発電装置) |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| RPM | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| 最高の電気効率 | 37.3 % 37.3 % |
| 常時電力定格 | 453 ekW 453 ekW |
| エンジンモデル | G3412 G3412 |
| 総行程容積(排気量) | 1649 in³ 27 l |
| 吸気方式 | 適用無し 適用無し |
| 内径 | 5.4 in 137 mm |
| 行程 | 6 in 152 mm |
| 長さ | 165 in 1498 mm |
| 幅 | 85.25 in 2189 mm |
| 高さ | 86 in 2165 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置 | 14700 lb 6700 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較G3412(リア右側)
G3412(右側)
G3412(フロント右側)
G3412(フロント左側)
G3412エンクロージャ(リア右側)
G3412エンクロージャ(リア左側)
G3412エンクロージャ(フロント右側)
G3412エンクロージャ(フロント左側)