D25 | C2.2(60 HZ) | 25 kWディーゼル発電機

C2.2 | D25 ディーゼル発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
25 ekW
25 ekW
周波数
60 Hz
60 Hz
排出ガス/燃料戦略
米国EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
米国EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

Cat

Cat C2.2エンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
Cat

オルタネータ

  • CATディーゼルエンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 業界をリードする機械電子設計
    • 高い効率
    Cat

    GCCP 1.2コントロールパネル

    • 使いやすいインターフェイスとナビゲーション
    • 拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合
    • お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング
    • 画像が実際の製品と異なる場合があります。
    Cat

    冷却系統

    • 40 °C(104 °F)までの標準周囲温度で動作する設計
    • 特定の周囲温度性能および高度性能については、Catディーラにお問い合わせください。
    Cat

    豊富なアタッチメント

    • IP23オルタネータ
    • 防振マウント
    • UL142適合
    • スキッドベースオプション付き24、48および72時間燃料タンク
    • 工場搭載済みテレマティクス
    Cat

    省スペース

    • コンパクトな設計によりパッケージングが改善され、発電装置の省スペース化が実現

    製品仕様 C2.2 | D25

    予備電力定格 25 ekW 25 ekW
    周波数 60 Hz 60 Hz
    排出ガス/燃料戦略 米国EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) 米国EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
    電圧 480/277、240/120、208/120、600/346、240/120 VAC 480/277、240/120、208/120、600/346、240/120 VAC
    速度 1,800 rpm 1,800 rpm
    デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
    エンジンモデル Cat® C2.2、直列4気筒、4サイクルディーゼル Cat® C2.2、直列4気筒、4サイクルディーゼル
    内径 3.3 in 84 mm
    行程 3.9 in 100 mm
    総行程容積(排気量) 134 in³ 2.2 l
    圧縮比 23.3:1 23.3:1
    吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
    燃料系統 機械式カセットタイプ 機械式カセットタイプ
    ガバナタイプ 機械式 機械式
    長さ - 最大 88.6 in 2250 mm
    幅 - 最大 41.3 in 1050 mm
    高さ - 最大 57.9 in 1470 mm
    乾燥質量 - 発電装置(最大) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D25 標準装備

    エンジン

    • ディーゼルエンジン2.2L、EPA TIER IV Interim
    • 電気系統、12 VDC

    排気システム

    • 乾式排気マニホールド

    燃料系統

    • 電子制御ガバナ付きアクチュエータ

    コントロールパネル

    • GCCP 1.2 R220/R221/D350電圧レギュレータ

    テレマティクス

    • PL444 Product Link 4G LTEテレマティクス

    発電機および発電機アタッチメント

    • 結露防止スペースヒータ
    • Mフレーム

    始動/充電システム

    • 12 Vスタータモータ

    ゼネラル

    • 取扱説明書
    • パーツブック
    • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールはグロスブラック)

    C2.2 | D25 オプション装備品

    エアインレット

    • エアインレットアダプタ

    冷却系統

    • インレット/アウトレット接続

    排気

    • 排気エキスパンダ
    • エルボ、フランジ
    • フレキシブルフィッティング
    • マフラおよび火花抑止マフラ、コンパニオンフランジ付き

    テレマティクス

    • PLG 601および641 Product Linkテレマティクス

    エンクロージャ

    • 鋼製およびアルミニウム製防音仕様エンクロージャ

    マフラ

    • 25dBAマフラ

    始動/充電システム

    • 充電オルタネータ
    • ジャケットウォータヒータ
    • バッテリ充電器
    • スペースヒータ

    製品パンフレットなどをダウンロードできます!

    主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

    C2.2 | D25 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

    比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

    すべてのモデルを比較

    ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

    メディア・ギャラリ

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25
    D25
    D25
    D25
    D25
    D25

    次について現在提供中のキャンペーンを確認  C2.2 | D25

    その他のキャンペーンを見る