概要
1,100 kVAモバイルディーゼル発電装置
輸送に適した20 inのISOコンテナに1,100 kVAをパッケージしたXQP1100は、さらに高出力を実現し、電動式(EO)ブレーカとの並列化コントロールが標準機器に装備されています。XQP1100はすべて一体型のユニットで、燃料補給なしで8時間運転できます。
重要な仕様
輸送に適した20 inのISOコンテナに1,100 kVAをパッケージしたXQP1100は、さらに高出力を実現し、電動式(EO)ブレーカとの並列化コントロールが標準機器に装備されています。XQP1100はすべて一体型のユニットで、燃料補給なしで8時間運転できます。
定期メンテナンスが必要になるまでの可動時間を最大化
電力測定、保護リレー機能、エンジン/発電機の制御およびモニタ、最大8ユニットまで並列稼動する能力を実現
地理的制限が不要なターミナルリンク経由の簡単な周波数スイッチにより、発電装置を必要なところで使用可能
13 件中 1-6 件を表示
| 定格(主要電力) | 1,100 kVA 1,100 kVA |
| 周波数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| 電圧 | 127 ~ 480 V 127 ~ 480 V |
| エンジン | Cat C32 Cat C32 |
| 燃料 | ディーゼル ディーゼル |
| 幅 | 96 in 2438 mm |
| 高さ | 102 in 2591 mm |
| 長さ | 240 in 6096 mm |
| 質量 - 潤滑油および冷却水を含む | 32053 lb 14539 kg |
| 100%負荷(50 Hz時) | 57.6 gal/hr 218.2 l/hr |
| 100%負荷(60 Hz時) | 67 gal/hr 253.6 l/hr |
| 75 %負荷(50Hz時) | 43.2 gal/hr 163.4 l/hr |
| 75 %負荷(60 Hz時) | 50 gal/hr 189.2 l/hr |
| 50 %負荷(50Hz時) | 30.6 gal/hr 116 l/hr |
| 50 %負荷(60 Hz時) | 133.6 l/hr 35.3 gal/hr |
| 1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) | 84 dB(A) 84 dB(A) |
| 1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) | 85 dB(A) 85 dB(A) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較XQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100
Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長
Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能