概要
9.5 kVAディーゼル発電装置
50 Hzで9.5 kVAの電力を高い信頼性で生成するC1.1ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。DE9.5E3発電装置は、R96/EUIIIaと同等の排出ガス基準に適合しています。
重要な仕様
50 Hzで9.5 kVAの電力を高い信頼性で生成するC1.1ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。DE9.5E3発電装置は、R96/EUIIIaと同等の排出ガス基準に適合しています。
8 件中 1-6 件を表示
| 排出ガス/燃料戦略 | R96/EUIIIaと同等 R96/EUIIIaと同等 |
| 電圧 | 200 ~ 400 V 200 ~ 400 V |
| 周波数 | 50 Hz 50 Hz |
| デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
| 最高定格 | 9.5 kVA 9.5 kVA |
| 最低定格 | 9.5 kVA 9.5 kVA |
| 吸気方式 | ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較