概要
310 kVAモバイルディーゼル発電装置
XQP310発電装置は、EU Stage V排出ガス基準に適合しています。各モデルは50 Hzと60 Hzを簡単に切り替えられるため、1台の車両でさまざまな地域や用途(マイニング、製造、オイルやガス、建設など)で要求される負荷要件を柔軟に満たすことができます。
重要な仕様
XQP310発電装置は、EU Stage V排出ガス基準に適合しています。各モデルは50 Hzと60 Hzを簡単に切り替えられるため、1台の車両でさまざまな地域や用途(マイニング、製造、オイルやガス、建設など)で要求される負荷要件を柔軟に満たすことができます。
定期メンテナンスが必要になるまでの可動時間を最大化
ベースタンクから外部バルクタンクへの切換により運転時間を延長
地理的制限が不要なターミナルリンク経由の簡単な周波数スイッチにより、発電装置を必要なところで使用可能
13 件中 1-6 件を表示
| 定格(主要電力) | 310 kVA 310 kVA |
| 周波数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| 電圧 | 220 ~ 480 V 220 ~ 480 V |
| 燃料/排出ガス戦略 | EU Stage V EU Stage V |
| エンジン | Cat C9.3 Cat C9.3 |
| 燃料 | ディーゼル ディーゼル |
| 幅 | 60 in 1514 mm |
| 高さ | 90 in 2277 mm |
| 長さ | 161 in 4085 mm |
| 質量 - 潤滑油および冷却水を含む | 9046 lb 4103 kg |
| 100%負荷(50 Hz時) | 17.7 gal/hr 67.1 l/hr |
| 100%負荷(60 Hz時) | 20.4 gal/hr 77.4 l/hr |
| 75 %負荷(50 Hz時) | 13.2 gal/hr 50 l/hr |
| 75 %負荷(60 Hz時) | 14.9 gal/hr 56.5 l/hr |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較XQP310
XQP310
XQP310
XQP310
Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長
Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能
CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止