XQP100

XQP100 可搬式発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
100 kVA
100 kVA
振動数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
127 ~ 480 V
127 ~ 480 V

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

レンタル対応

レンタル対応

堅牢で耐久性の高い製品は幅広いレンタル対応機能を備え、多様な作業要件や用途に対応します。
燃料/排出ガス戦略

燃料/排出ガス戦略

EU Stage IIIAと同等の排出ガス規制適合、または最適な燃料効率を実現します。
Cat C4.4ディーゼルエンジン

Cat C4.4ディーゼルエンジン

業界で定評のある信頼性。
XQCPコントロールパネル

XQCPコントロールパネル

使いやすいデジタルコントロール。
Cat LC3100発電装置

Cat LC3100発電装置

電圧レギュレータ内蔵で、過酷な用途でもすばやく応答します。
堅牢な亜鉛めっきエンクロージャ

堅牢な亜鉛めっきエンクロージャ

整備時の腐食防止。防水で安全性が確保された、防音仕様。

製品仕様 XQP100

定格(主要電力) 100 kVA 100 kVA
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 127 ~ 480 V 127 ~ 480 V
エンジン CAT C4.4 CAT C4.4
燃料 ディーゼル ディーゼル
44.1 in 1120 mm
高さ 72.7 in 1846.5 mm
長さ 109.1 in 2770 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む 4469 lb 2027 kg
100 %負荷(50Hz時) 6.2 gal/hr 23.5 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 7.3 gal/hr 27.7 l/hr
75 %負荷(50Hz時) 5.4 gal/hr 20.3 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 5.9 gal/hr 22.2 l/hr
50 %負荷(50Hz時) 3.9 gal/hr 14.6 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 4.2 gal/hr 15.9 l/hr
100 %負荷(50Hz時) 6 gal/hr 22.6 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 7.1 gal/hr 26.9 l/hr
75 %負荷(50Hz時) 4.5 gal/hr 17.1 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 5.3 gal/hr 20.2 l/hr
50 %負荷(50Hz時) 3.1 gal/hr 11.8 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 3.7 gal/hr 14.1 l/hr
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) 77.5 dB(A) 77.5 dB(A)
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) 79.5 dB(A) 79.5 dB(A)
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) 80.3 dB(A) 80.3 dB(A)
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) 81.6 dB(A) 81.6 dB(A)

XQP100 標準装備

Cat C4.4ディーゼルエンジン

  • ターボチャージャ付き

発電機

  • LC3114Fフレーム

エアフィルタ

  • サイクロン/ペーパー式(ダストカップとサービスインジケータ付き)

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。工場で充填済み

充電/始動システム

  • 12 Vのヘビーデューティ仕様始動モータとバッテリアイソレータ付きの充電オルタネータ

燃料系統

  • 外部供給に対応する、3方向バルブ付きの24時間稼動の二重壁燃料タンク

コントロールパネル

  • デジタルXQCP装置取付けのコントローラ

配電

  • 4極サーキットブレーカおよび安全遮断を備えた、コントロールおよび配電用の堅牢な一体型エンクロージャ

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。フォークリフトポケット。けん引バー。リフティングフレームと4点リフト。ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します。

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

XQP100 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長

Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能

CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング

CATモバイル発電機の非常停止

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長
Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能
CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  XQP100

その他のキャンペーンを見る