概要
165 kVAディーゼル発電装置
50 Hzで165 kVAの電力を高い信頼性で生産するDE165 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。
重要な仕様
50 Hzで165 kVAの電力を高い信頼性で生産するDE165 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。
設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します
必要なときに非常用電源に確実に頼れます
防水設計のエンクロージャで信頼性と耐久性を実現します
8 件中 1-6 件を表示
| 周波数 | 50 Hz 50 Hz |
| 排出ガス/燃料戦略 | 規制なし 規制なし |
| 電圧 | 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V |
| 速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
| デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
| 最低定格 | 163.9 kVA 163.9 kVA |
| 最高定格 | 163.9 kVA 163.9 kVA |
| エンジンモデル | C7.1 I-6、4サイクルディーゼル C7.1 I-6、4サイクルディーゼル |
| 内径 | 4.1 in 105 mm |
| 行程 | 5.3 in 135 mm |
| 総行程容積(排気量) | 427.8 in³ 7 l |
| 圧縮比 | 16.0:1 16.0:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | 直列 直列 |
| ガバナタイプ | 機械式 機械式 |
| 長さ - 最大 | 130.9 in 3325 mm |
| 幅 - 最大 | 44.6 in 1134 mm |
| 高さ - 最大 | 65.6 in 1666 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 1834 lb 4043 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較