概要
450 ekWディーゼル発電装置
D450 GCディーゼル発電装置は、予備電源用途を満たすように開発されています。60 Hzで450 ekWの電力を高い信頼性で発電して、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。エンジンは据置き型緊急時使用のみの米国EPA認定を受けています(Tier 2またはTier 3オフロードと同等の排出ガス基準に適合)。
重要な仕様
D450 GCディーゼル発電装置は、予備電源用途を満たすように開発されています。60 Hzで450 ekWの電力を高い信頼性で発電して、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。エンジンは据置き型緊急時使用のみの米国EPA認定を受けています(Tier 2またはTier 3オフロードと同等の排出ガス基準に適合)。
設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します
簡単な取扱い。発電装置の質量を支えるために必要な構造補強が少なくなっています
ほとんどの仕様に適合。オルタネータの長寿命を確保します
8 件中 1-6 件を表示
| 排出ガス/燃料戦略 | EPA据置き型緊急時 EPA据置き型緊急時 |
| 電圧 | 480 ~ 600 V 480 ~ 600 V |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
| 最高定格 | 450 ekW 450 ekW |
| 最低定格 | 450 ekW 450 ekW |
| エンジンモデル | Cat® C15直列6気筒、4サイクルディーゼル Cat® C15直列6気筒、4サイクルディーゼル |
| 内径 | 5.4 in 137 mm |
| 行程 | 6.8 in 171 mm |
| 総行程容積(排気量) | 928 in³ 15.2 l |
| 圧縮比 | 16.1:1 16.1:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | MEUI MEUI |
| ガバナタイプ | ADEM™A4 ADEM™A4 |
| 長さ - 最大 | 189.6 in 4815 mm |
| 幅 - 最大 | 64.2 in 1630 mm |
| 高さ - 最小 | 80.1 in 2034 mm |
| 高さ - 最大 | 101.7 in 2584 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最小) | 8172.5 lb 3707 kg |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 10238.3 lb 4644 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較