3512(50 Hz) | 1,000~1,400 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3512(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,400/1,250 kVA
1,400/1,250 kVA
主要電力定格
1,275/1,150 kVA
1,275/1,150 kVA
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

製品仕様 3512(50 Hz)

予備電力定格 1,400/1,250 kVA 1,400/1,250 kVA
主要電力定格 1,275/1,150 kVA 1,275/1,150 kVA
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
周波数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 1,400 kVA 1,400 kVA
最低定格 1,000 kVA 1,000 kVA
エンジンモデル 3512 TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512 TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 3161.03 in³ 51.8 l
圧縮比 13.5:1 13.5:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 ダイレクトユニット噴射 ダイレクトユニット噴射
ガバナタイプ Woodward Woodward
長さ - 最小 202.7 in 5149 mm
長さ - 最大 206.6 in 5249 mm
幅 - 最大 77.8 in 1975 mm
高さ - 最大 93.2 in 2367 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 22650 lb 10270 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 23170 lb 10510 kg

3512(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル

  • EMCP4.2Bコントロールには以下を含む: 非常停止押しボタン
  • RPM
  • エンジン冷却タイマ
  • EMCP4.2Bコントローラには以下が装備されています。
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 通信:
  • V(L-LおよびL-N)
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 自動/始動/停止コントロール
  • 速度調整
  • kVA(位相別、平均、%)
  • 過電流(50/51)
  • アラーム確認
  • 環境シールドフロントフェイス
  • プログラム可能なデジタル入力: 6つ
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • A(位相別および平均)
  • 発電機位相順序
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • 冷却水温度低下
  • コントロール:
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 逆出力(kW)(32)
  • ランプテスト
  • 冷却水温度
  • エンジンサイクルクランク
  • kVAr-hr(合計)
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 24 VDC動作
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • kW(位相別、平均、%)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • デジタル表示:
  • 冷却水温度上昇
  • 油圧低下
  • オーバースピード
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • DC電圧
  • 動作時間
  • クーラントレベル低下
  • kW-hr(合計)
  • 周波数(Hz)
  • 非常停止
  • 力率(位相別および平均)
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度

冷却系統

  • JWAC
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント。(ラジエータ非搭載、SF44CTS取付け、ラジエータまたは熱交換器が組込みなしで出荷されるパッケージには含まれない)
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • ファンおよびベルトガード
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • クーラントレベルセンサ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • 燃料プライミングポンプ
  • セカンダリ燃料フィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 発電装置パッケージ同梱品: レギュレータ(CDVR)
  • 6リード
  • 最小/最大励磁機リミッタ
  • LV
  • 無効ドループ機能
  • ランダム巻線
  • 励磁機ダイオードモニタ
  • KVAR/PFモード
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • 50 Hzモデル: IEC標準穴パターン
  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR)には以下を含む:
  • 注記: 1,800フレームには、成形巻線、永久磁石励磁(PMG)、コイル温度検出器装備
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • コイル温度検出器
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 三相ブラシレス、突極
  • 三相電圧センシング
  • RFIサプレッション

制御システム

  • Woodward 2301A等速調速機

潤滑システム

  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • フュームディスポーザル
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • 潤滑油
  • 一体型潤滑油クーラ

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

始動/充電システム

  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • SAE標準回転
  • RHサービス
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00

3512(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • リモートエアインレットアダプタ
  • エアインレット保護
  • 二重エレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • EMAXサーキットブレーカ
  • センターポストバスバー
  • EMAXブレーカ接続
  • ブレーカハーネス
  • 2,000、2,500、3,200および4,000 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ
  • コントロールパッケージ - エンクロージャ
  • ケーブル差込み口オプション
  • 2,000、2,500、3,200および4,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • オプションのバスバー電源接続
  • バスバー接続

コントロールパネル

  • 補助ボックス
  • ユーザー接続取付け位置
  • 接地(自動選択)
  • 盗難防止パネルドア
  • カスタマインターフェイスオプション
  • マウンチンググループ - 外部ボックスクリップ
  • リモート回転数調整
  • 発電装置温度監視
  • ガバナ
  • 通知装置モジュール
  • ローカルPC監視

冷却系統

  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 熱交換器
  • オプションのラジエータアレンジメント

欧州における認定

  • EU適合宣言書
  • ユーラシア適合性認証(EAC)マーク
  • 欧州指令適合発電装置、DoI (Declaration of Incorporation、適合宣言書)
  • 欧州連合認定

排気システム

  • 壁貫通取付けキット
  • マフラ取付けキット
  • マフラ
  • フレキシブルフィッティング

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 380/400/415 V(50 Hz)、三相、成形巻線、永久磁石励磁(PMG)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 380/400/415 V(50 Hz)、三相、ランダム巻線、永久磁石励磁(PMG)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 発電機の変換
  • 380/400/415 V(50 Hz)、三相、ランダム巻線、内部励起(IE)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • スペースヒータ

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • 電動予潤滑ポンプ
  • オイルレベルReg-1浅型パン
  • 手動予潤滑排出ポンプ

マウンチングシステム

  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ

特別試験/レポート

  • ニュートラル接地接続
  • IBC耐震認証
  • ニュートラル接地 - LV
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)

始動/充電システム

  • エーテル始動補助装置
  • 24 V、デュアルスタータモータ
  • 20 Aバッテリ充電器
  • 大型バッテリセット
  • ジャケットウォータヒータ
  • 10 Aバッテリ充電器

ゼネラル

  • エンジンベアリンググループ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3512(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置(リア右側)

3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置(リア左側)

3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置(フロント左側)

3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置(フロント右側)

3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置(リア右側)
3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置(リア左側)
3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置(フロント左側)
3512 MUIモジュール式リアオーバーハング発電装置(フロント右側)

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3512(50 Hz)

その他のキャンペーンを見る