概要
150 ekWディーゼル発電装置
60 Hzで150 ekWの電力を高い信頼性で生産するD150 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。
重要な仕様
60 Hzで150 ekWの電力を高い信頼性で生産するD150 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。
設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します
必要なときに非常用電源に確実に頼れます
世界トップレベルの製品サポートネットワークにより、メンテナンスおよびサービスの必要性に応じて予備部品をすぐに利用できます。
8 件中 1-6 件を表示
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA認定、Tier 3 米国EPA認定、Tier 3 |
| 電圧 | 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
| 最低定格 | 150 ekW 150 ekW |
| 最高定格 | 150 ekW 150 ekW |
| エンジンモデル | C7.1 I-6、4サイクルディーゼル C7.1 I-6、4サイクルディーゼル |
| 内径 | 4.1 in 105 mm |
| 行程 | 5.31 in 135 mm |
| 総行程容積(排気量) | 428 in³ 7.01 l |
| 圧縮比 | 16.7:1 16.7:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | 電子、コモンレール 電子、コモンレール |
| ガバナタイプ | ADEM™A4 ADEM™A4 |
| 長さ - 最大 | 103.7 in 2634 mm |
| 幅 - 最大 | 51.2 in 1300 mm |
| 高さ - 最大 | 52.2 in 1402 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 3443 lb 1562 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較