概要
500 kVAディーゼル発電装置
高い信頼性を誇るDE500 GC発電装置は、50 Hzで500 kVAの電力を生み出し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されたC13ディーゼルエンジンを備えています。
重要な仕様
高い信頼性を誇るDE500 GC発電装置は、50 Hzで500 kVAの電力を生み出し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されたC13ディーゼルエンジンを備えています。
CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持
燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減
8 件中 1-6 件を表示
| 最高定格 | 500 kVA 500 kVA |
| 最低定格 | 500 kVA 500 kVA |
| 排出ガス/燃料戦略 | 規制なし 規制なし |
| 電圧 | 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V |
| 周波数 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
| デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
| エンジンモデル | C13直列6気筒、4サイクルディーゼル C13直列6気筒、4サイクルディーゼル |
| 内径 | 5.1 in 130 mm |
| 行程 | 6.2 in 157 mm |
| 総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 l |
| 圧縮比 | 15.8:1 15.8:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | EUI EUI |
| ガバナタイプ | Adem™A4 Adem™A4 |
| 長さ - 最大 | 122 in 3100 mm |
| 幅 - 最大 | 52.7 in 1338 mm |
| 高さ - 最大 | 85.4 in 2168 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 6446 lb 2924 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較