XQP550(550 kVA)EU Stage Vレンタル

XQP550 EU Stage V 可搬式発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
550 kVA
550 kVA
周波数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
220 ~ 480 V
220 ~ 480 V

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

レンタル対応

レンタル対応

堅牢で耐久性の高い製品は幅広いレンタル対応機能を備え、多様な作業要件や用途に対応します。
燃料/排出ガス戦略

燃料/排出ガス戦略

EU Stage V排出ガス基準に適合。
CAT C18ディーゼルエンジン

CAT C18ディーゼルエンジン

業界で定評のある信頼性。
XQCPコントロールパネル

XQCPコントロールパネル

使いやすいデジタルコントロール。
Cat LC6114K発電装置

Cat LC6114K発電装置

電圧レギュレータ内蔵で、過酷な用途でもすばやく応答します。
堅牢な亜鉛めっきエンクロージャ

堅牢な亜鉛めっきエンクロージャ

整備時の腐食防止。防水で安全性が確保された、防音仕様。

製品仕様 XQP550 EU Stage V

定格(主要電力) 550 kVA 550 kVA
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 220 ~ 480 V 220 ~ 480 V
燃料/排出ガス戦略 EU Stage V EU Stage V
エンジン CAT® C18 CAT® C18
燃料 ディーゼル ディーゼル
80.3 in 2040 mm
高さ 90.5 in 2434 mm
長さ 213.3 in 5420 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む 14860 lb 6740 kg
100%負荷(60 Hz時) 34.3 gal/hr 129.7 l/hr
100%負荷(50 Hz時) 33.4 gal/hr 126.3 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 26.13 gal/hr 98.8 l/hr
75 %負荷(50 Hz時) 24.9 gal/hr 94.5 l/hr
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) 79.19 79.19

XQP550 EU Stage V 標準装備

CAT C18ディーゼルエンジン

  • ターボチャージャ付き、ATAAC

発電機

  • LC6114Kフレーム

エアフィルタ

  • サイクロン/ペーパー式(ダストカップとサービスインジケータ付き)

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。工場で充填済み

充電/始動システム

  • 24Vのヘビーデューティ仕様スタータモータとバッテリアイソレータ付きの充電オルタネータ

燃料系統

  • 外部供給に対応する、3方向バルブ付きの24時間稼動の二重壁燃料タンク

コントロールパネル

  • XQCP装置取付けのコントローラ。

配電

  • 4極サーキットブレーカおよび安全遮断を備えた、コントロールおよび配電用の堅牢な一体型エンクロージャ

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。フォークリフトポケット。けん引バー。リフティングフレームと4点リフト。ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します。

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

XQP550 EU Stage V を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550
XQP550
XQP550
XQP550

次について現在提供中のキャンペーンを確認  XQP550 EU Stage V

その他のキャンペーンを見る