XQP20(20 kVA)EU Stage Vレンタル

XQP20 EU Stage V 可搬式発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
20 kVA
20 kVA
周波数
50 Hz
50 Hz
電圧
220 ~ 415V
220 ~ 415V

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

レンタル対応

レンタル対応

堅牢で耐久性の高い製品は幅広いレンタル対応機能を備え、多様な作業要件や用途に対応します。
燃料/排出ガス戦略

燃料/排出ガス戦略

EU Stage V。
Cat C2.2ディーゼルエンジン

Cat C2.2ディーゼルエンジン

業界で定評のある信頼性。
GCCP1.3コントロールパネル

GCCP1.3コントロールパネル

使いやすいデジタルコントロール。
Cat LC1100発電装置

Cat LC1100発電装置

自動電圧レギュレータで、過酷な用途でもすばやく応答します。
堅牢な亜鉛めっきエンクロージャ

堅牢な亜鉛めっきエンクロージャ

整備時の腐食防止。防水で安全性が確保された、防音仕様。

製品仕様 XQP20 EU Stage V

定格(主要電力) 20 kVA 20 kVA
周波数 50 Hz 50 Hz
電圧 220 ~ 415V 220 ~ 415V
燃料/排出ガス戦略 EU Stage V EU Stage V
エンジン CAT® C2.2 CAT® C2.2
燃料 ディーゼル ディーゼル
排出ガス EU Stage V EU Stage V
39.1 in 1001 mm
高さ 50.1 in 1300 mm
長さ 67.1 in 1718 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む 1793 lb 815 kg
100%負荷(50 Hz時) 1.45 gal/hr 5.5 l/hr
75 %負荷(50 Hz時) 1.05 gal/hr 4 l/hr
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) 65 dB(A) 65 dB(A)

XQP20 EU Stage V 標準装備

Cat® C2.2ディーゼルエンジン

  • 自然吸気
  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • LC1100フレーム
  • 沿岸部向け絶縁保護

コントロールパネル

  • GCCP 1.3装置取付けのデジタルコントローラ

エアフィルタ

  • エアクリーナ、サイクロン/ペーパー式(ダストカップとサービスインジケータ付き)。

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。工場で充填済み
  • 優れた高外気温保護性能

充電/始動システム

  • 12 V、ヘビーデューティ充電オルタネータ、統合レギュレータおよびベルトガードを装備

燃料系統

  • 内部燃料充填機能付きの12時間稼働の二重壁燃料タンク
  • エンジン取付けプライマリ/セカンダリ燃料フィルタ

配電

  • 制御および配電セクション用の独立した堅牢な鋼製エンクロージャ
  • 4極、40 Aメインサーキットブレーカ

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮
  • キーまたはパッドロック機能付きの密封1/4回転圧縮ラッチ

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了
  • メーカーの完全保証

XQP20 EU Stage V オプション装備品

配電

  • MCBおよびRCBO保護機能が内蔵されたCEソケットボックス

燃料オプションパック

  • 外部燃料接続、電子燃料ゲージ、およびバンドレベルセンダ用のインボード取付け3方向バルブ

ドレーンオプションパック

  • オイルおよび冷却水ドレーン(ベースフレームに接続)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

XQP20 EU Stage V を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20
XQP20
XQP20
XQP20

次について現在提供中のキャンペーンを確認  XQP20 EU Stage V

その他のキャンペーンを見る