概要
1500 kVAディーゼル発電装置
1,500 kVA、60 Hzで信頼性の高い電力を生産するDE1500 GCディーゼル発電装置は、予備電源のニーズを満たすよう設計されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムが備わっています。
重要な仕様
1,500 kVA、60 Hzで信頼性の高い電力を生産するDE1500 GCディーゼル発電装置は、予備電源のニーズを満たすよう設計されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムが備わっています。
1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現
過渡現象中に電圧と周波数を維持
7 件中 1-6 件を表示
| 最低定格 | 1,500 kVA 1,500 kVA |
| 最高定格 | 1,500 kVA 1,500 kVA |
| 排出ガス/燃料戦略 | で実現し低燃費 で実現し低燃費 |
| 電圧 | 400 ~ 415 V 400 ~ 415 V |
| 周波数 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
| デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
| エンジンモデル | C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル |
| 内径 | 5.71 in 145 mm |
| 行程 | 6.38 in 162 mm |
| 総行程容積(排気量) | 1958.86 in³ 32.1 l |
| 圧縮比 | 14.0:1 14.0:1 |
| 吸気方式 | TA TA |
| 燃料系統 | EUI EUI |
| ガバナタイプ | Adem™A4 Adem™A4 |
| 長さ - 最小 | 164.3 in 4175 mm |
| 長さ - 最大 | 164.3 in 4175 mm |
| 幅 - 最小 | 82.3 in 2090.5 mm |
| 幅 - 最大 | 82.3 in 2090.5 mm |
| 高さ - 最小 | 89.3 in 2268 mm |
| 高さ - 最大 | 89.3 in 2268 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最小) | 16393 lb 7436 kg |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 16393 lb 7436 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較