XQ425 340 kW(425 kVA)

XQ425 Tier 4 Final 可搬式発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
340 ekW(425 kVA)
340 ekW(425 kVA)
振動数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
120 ~ 600 V
120 ~ 600 V

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

レンタル対応

レンタル対応

堅牢で耐久性の高い製品は幅広いレンタル対応機能を備え、多様な作業要件や用途に対応します。
燃料/排出ガス戦略

燃料/排出ガス戦略

60 Hz定格すべてで米国EPA Tier 4 Final排出ガス基準およびCARBオフロード移動型用途認証に適合
Cat C13ディーゼルエンジン

Cat C13ディーゼルエンジン

業界で定評のある信頼性
CAT EMCP 4.2デジタルコントロール

CAT EMCP 4.2デジタルコントロール

使いやすいデジタルコントロール
Cat SR4Bシリーズ発電機

Cat SR4Bシリーズ発電機

電圧レギュレータ内蔵で、過酷な用途でもすばやく応答
防音オペレータパネル

防音オペレータパネル

オペレータの快適性が向上

製品仕様 XQ425 Tier 4 Final

定格(主要電力) 340 ekW(425 kVA) 340 ekW(425 kVA)
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 120 ~ 600 V 120 ~ 600 V
定格(予備電力) 375 ekW(469 kVA) 375 ekW(469 kVA)
エンジン C13 C13
燃料 ディーゼル ディーゼル
高さ - トレーラ別 60 in 1524 mm
長さ - トレーラ別 208.7 in 5080 mm
幅 - トレーラ別 104 in 2642 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む、トレーラを含まない 14700 lb 6667 kg
100 %負荷(60 Hz時) 23.1 gal/hr 88 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 17.7 gal/hr 67.9 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 12.7 gal/hr 48.6 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 25.1 gal/hr 95.7 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 19.2 gal/hr 73.4 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 13.6 gal/hr 52.3 l/hr
7 m(23 ft)の音響出力(全定格) 74 dB(A) 74 dB(A)

XQ425 Tier 4 Final 標準装備

CAT C13ディーゼルエンジン

  • ヘビーデューティ。
    ターボチャージャ式。
    後処理システム

発電機

  • SR4B - 450フレーム

コントロールパネル

  • デジタルEMCP4.2セット取付けのコントローラ

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。
    工場で充填済み

充電/始動システム

  • 12 Vのヘビーデューティ仕様始動モータとバッテリアイソレータ付きの充電オルタネータ

燃料系統

  • 外部供給に対応する、3方向バルブ付きの24時間稼動の二重壁燃料タンク

エアフィルタ

  • サイクロン/ペーパー式(ダストカップとサービスインジケータ付き)

配電

  • 4極サーキットブレーカおよび安全遮断を備えた、コントロールおよび配電用の堅牢な一体型エンクロージャ

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。
    リフティングフレームと4点リフト。
    ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

XQ425 Tier 4 Final を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final

CAT XQ425モバイル発電機始動/停止トレーニング

CATモバイル発電機の非常停止

CAT XQ425モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  XQ425 Tier 4 Final

その他のキャンペーンを見る