CG132B-16 800 kW

CG132B-16 ガス発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
800 kW(1 pf)
800 kW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガス、バイオガス、水素ブレンド(25 %まで)
天然ガス、バイオガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率
43.5% / 42.6%
43.5% / 42.6%

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

オペレーティングコストを削減

オペレーティングコストを削減

オペレーティングコストを削減

  • CG132は、エンジンコンポーネントを最適化することで、競合他社製の発電装置より最大50 %少ない潤滑油で稼動し、収益性を高めます

省スペース

省スペース

  • CG132の設置面積は、同様のシステムより約50 %小さくなっています
  • 省スペースは設置コストの低減につながります

Cat総合電子制御システム

Cat総合電子制御システム

  • 各シリンダの温度および圧力モニタリング
  • アンチノックコントロールにより、ガスの組成が変化しても最高の電力出力と燃料効率を達成できます

柔軟な燃料使用

柔軟な燃料使用

  • ガス混合テクノロジと総合電子制御システムにより、さまざまなガスを使用できます。浄化槽ガス、埋立地ガス、汚水処理ガスなど、扱いの難しいガスにも対応できます。

製品仕様 CG132B-16

常時電力定格 800 kW(1 pf) 800 kW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガス、バイオガス、水素ブレンド(25 %まで) 天然ガス、バイオガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率 43.5% / 42.6% 43.5% / 42.6%
最大スタンバイ定格 800 kW 800 kW
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
エンジンモデル CG132 CG132
総行程容積(排気量) 2135.8 in³ 35 l
吸気方式 TA TA
内径 5.2 in 132 mm
行程 6.3 in 160 mm
長さ 165 in 4200 mm
幅 70 in 1780 mm
高さ 85 in 2150 mm
乾燥質量 - 発電装置 17691 lb 8070 kg

CG132B-16 標準装備

エアインレット

  • あらゆるシリンダ向けの水冷式ベアリングケース付きターボチャージャ
  • 1エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

コントロールパネル

  • TPEM(Total Plant & Energy Management System、総合プラントおよびエネルギー管理)

冷却系統

  • JWインレットおよびアウトレット用フランジ接続
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • 電動ジャケットウォータおよびアフタクーラクーラントポンプ
  • JWインレットおよびアウトレット用フランジ接続
  • ANSI/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用
  • SCAC回路のCatフランジ

排気

  • CG132B-16用排気ウェイストゲート
  • クローズドクランクケース換気システム
  • PEARL/低抵抗排気システム

燃料系統

  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • 独立制御シリンダモニタリングおよびイグニッションシステム
  • 予室点火プラグ

発電機

  • グリッドコード発電機
  • 受動的ドループ
  • 閉鎖結合発電機であるためベースフレームにトルクトランスミッションなし
  • バスバー接続
  • 結露防止スペースヒータ
  • 三相検出およびKVAR/PFコントロール
  • コイル温度検出器

始動/充電

  • 24 V始動モータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード

CG132B-16 オプション装備品

エアインレット

  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)
  • 取付けスタンド

冷却系統

  • CHPスキッド

グリッドコード規格への準拠

  • 50Hz: ドイツ、ベルギー、イギリス、イタリア、ポーランド、オランダ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

CG132B-16 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

CG132B-16ガス発電装置

CG132B-16ガス発電装置

CG132B-16ガス発電装置

CG132B-16ガス発電装置

CG132B-16ガス発電装置

CG132B_V16

CG132B-16ガス発電装置
CG132B-16ガス発電装置
CG132B-16ガス発電装置
CG132B-16ガス発電装置
CG132B-16ガス発電装置
CG132B_V16

CHP

Caterpillarが提供する新しいレベルの効率性 | CAT® CG132Bガス発電装置

CHP
Caterpillarが提供する新しいレベルの効率性 | CAT® CG132Bガス発電装置

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CG132B-16

その他のキャンペーンを見る