発電装置の仕様
最大連続定格 | 1,515 ekW/1,505 ekW(1 pf) 1,515 ekW/1,505 ekW(1 pf) |
燃料タイプ | 天然ガス 天然ガス |
最高の電気効率 | 42.50% 42.50% |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1,500 rpm 1,500 rpm |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
CHP1500は、定格4,160 Vの発電機を備えた、天然ガスを燃料とする定格1.5 MWのCAT® G3512Hエンジン向けに標準化された熱電併給(CHP)用エンクロージャです。CHP用途において、CATガス発電装置は、電気負荷に対して電力を供給すると同時に、施設内の熱を必要とする用途に熱エネルギーも供給します。Caterpillarでは、包括的なCHPソリューションが提供されているため、追加のエンジニアリングやプロジェクト管理を外注する必要はありません。
電気効率の向上とメンテナンス間隔の延長により、アップタイムを増やしてコストを削減します
電気負荷に対する42,5 %の電力効率と、熱エネルギー需要に対する43,6 %の熱効率を同時に実現する複合的な施設ソリューション。
堅牢性、安全、搬送性を実現するように設計および製造されています。このため、設置が簡単で、短いリードタイムでCHPプロジェクトを導入できます。
最大連続定格 | 1,515 ekW/1,505 ekW(1 pf) 1,515 ekW/1,505 ekW(1 pf) |
燃料タイプ | 天然ガス 天然ガス |
最高の電気効率 | 42.50% 42.50% |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1,500 rpm 1,500 rpm |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
エンジンモデル | G3512H G3512H |
総行程容積(排気量) | 3574 in³ 59 l |
吸気方式 | TA TA |
内径 | 6.7 in 170 mm |
行程 | 8.5 in 215 mm |
燃料系統 | 電子式燃料制御バルブ 電子式燃料制御バルブ |
ガバナタイプ | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
圧縮比 | 11.1 11.1 |
長さ | 716 in 18200 mm |
幅 | 155 in 3940 mm |
高さ | 467 in 11850 mm |
乾燥質量 - 発電装置 | 34700 lb 15740 kg |
質量 | 161600 lb 73500 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.