発電装置
定格(主要電力) | 47.5 ekW(60 kVA) 47.5 ekW(60 kVA) |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
電圧 | 120~600 V 120~600 V |
堅牢なレンタル対応構造のXQ60は、複数のプロジェクトの現場を安全かつ効率よく、楽に移動できるように設計されています。コンパクトで省スペースなため、多様な作業現場に設置できます。XQ60は、オイル交換間隔が500時間まで延長されているため、従来に比べアップタイムが増加し、メンテナンスコストが減るとともに、部品の消耗とオイルの消費が低減され、環境への影響が少なくなっています。
現場での環境損害の可能性を最小限に抑える
防音仕様と電動ファンにより騒音レベルを通常の会話まで低減
現場の要件合わせて再接続が不要
定格(主要電力) | 47.5 ekW(60 kVA) 47.5 ekW(60 kVA) |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
電圧 | 120~600 V 120~600 V |
エンジン | C3.4B C3.4B |
燃料 | ディーゼル ディーゼル |
高さ - トレーラ別 | 65.3 in 1658 mm |
長さ - トレーラ別 | 106.5 in 2705 mm |
幅 - トレーラ別 | 41.3 in 1049 mm |
質量 - 潤滑油および冷却水を含む、トレーラを含まない | 1305 kg 2877 lb |
100 %負荷(60 Hz時) | 3.7 gal/hr 13.9 l/hr |
75 %負荷(60 Hz時) | 2.8 gal/hr 10.5 l/hr |
50 %負荷(60 Hz時) | 1.9 gal/hr 7.1 l/hr |
7 m(23 ft)の音響出力(全定格) | 63 dB(A) 63 dB(A) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.