272D3 XE

Schrankladers 272D3 XE

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen – SAE J1995
110 hp
82 kW
Nominaal bedrijfslaadvermogen
3700 lb
1680 kg
Bedrijfsgewicht
9573 lb
4342 kg

Overzicht

Comfortabel. Prestaties. Slim.

De Cat® 272D3 XE schranklader, met zijn krachtige motor, hydraulisch systeem met hoge opbrengst, grote hefkrachten en ontwerp voor verticaal heffen, biedt de beste prestaties voor een hoge productiviteit van uitrustingsstukken, graven, het laden van trucks en materiaaloverslag.

Voordelen

15% Extra ruimte voor meer comfort voor de machinist

••Opnieuw vormgegeven, comfortabeler cabineontwerp
••Breder portier om gemakkelijker in de machine te kunnen stappen

30% Extra laadbakinhoud met een nieuw assortiment laadbakken

••nieuwe Industrial Performance-laadbakken

SLIM

••Biedt een geavanceerde compatibiliteit van machines en gereedschappen
•Geïntegreerde SMART-technologie om het koppelen van complexe uitrustingsstukken te automatiseren
- VOOR HET EERST TOEGEPAST-
herkenning van uitrustingsstukken- a
angepaste bediening- G
rade Assist

Productspecificaties voor 272D3 XE

Brutovermogen – SAE J1995 110 hp 82 kW
Nettovermogen - SAE 1349 106 hp 79 kW
Cilinderinhoud 232 in³ 3.8 L
Slag 4.7 in 120 mm
Boring 3.9 in 100 mm
Netto vliegwielvermogen 106 hp 79 kW
Motortype Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo)
Nettovermogen – ISO 9249 107 hp 80 kW
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 276 ft·lbf 374 Nm
Nominaal bedrijfslaadvermogen 3700 lb 1680 kg
Kantelmoment 7400 lb 3365 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 7362 lb 3339 kg
Opbreekkracht - hefcilinder 6085 lb 2760 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, zelfnivellering in twee richtingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, zonder optionele tegengewichten, Cat PC 14 × 17.5-banden en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, zelfnivellering in twee richtingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, zonder optionele tegengewichten, Cat PC 14 × 17.5-banden en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 3950 lb 1795 kg
Bedrijfsgewicht 9573 lb 4342 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, zelfnivellering in twee richtingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, zonder optionele tegengewichten, Cat PC 14 × 17.5-banden en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, zelfnivellering in twee richtingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, zonder optionele tegengewichten, Cat PC 14 × 17.5-banden en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Wielbasis 54.6 in 1386 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 84 in 2133 mm
Voertuigbreedte over banden 76 in 1930 mm
Bodemvrijheid 10.4 in 263 mm
Vertrekhoek 28° 28°
Maximale storthoek 51° 51°
Bumperoverhang - achter achteras 46.2 in 1175 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 74.7 in 1899 mm
Lengte - zonder laadbak 127 in 3226 mm
Bereik - maximaal heffen/storten 29 in 736 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 97.4 in 2474 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 128.6 in 3265 mm
Bakpenhoogte - transportstand 9.3 in 235 mm
Draaistraal van midden - koppeling 57.7 in 1466 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 13.5 in 344 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 84° 84°
Maximale totale hoogte 161.5 in 4103 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 155 in 3937 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 49.1 in 1246 mm
Draaistraal van midden - laadbak (gekanteld) 90.6 in 2301 mm
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, zelfnivellering in twee richtingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, zonder optionele tegengewichten, Cat PC 14 × 17.5-banden en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, zelfnivellering in twee richtingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, zonder optionele tegengewichten, Cat PC 14 × 17.5-banden en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Terugkantelhoek 28° 28°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Koelsysteem 4.1 gal (US) 16 L
Motorcarter 3.5 gal (US) 13 L
Brandstoftank 31.7 gal (US) 120 L
Hydraulisch systeem 14.5 gal (US) 55 L
Hydrauliekolietank 10.3 gal (US) 39 L
Kettingkast - per kant 2.7 gal (US) 10.2 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Hydrauliekolie-opbrengst – XHP: maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader* 40 gal/min 150 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst – XHP: hydraulisch vermogen (berekend) 94 hp 70 kW
Hydrauliekolie-opbrengst – XHP: maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Modus voor standaardopbrengst - hydraulische druk van lader 3335 psi 23000 kPa
Modus voor standaardopbrengst - hydraulisch vermogen - berekend 44 hp 33 kW
Modus voor standaardopbrengst - hydrauliekolie-opbrengst van lader 23 gal/min 86 L/min
Opmerking *Indien uitgerust met uitrustingsstukken van de Cat 400-serie. *Indien uitgerust met uitrustingsstukken van de Cat 400-serie.
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader* 40 gal/min 150 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - hydraulisch vermogen (berekend) 94 hp 70 kW
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 7.2 mph 11.6 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen 10.3 mph 16.6 km/h
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton.
Opmerking (2) **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Buiten cabine*** 104 dB(A) 104 dB(A)
In cabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Opmerking (3) ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.

272D3 XE Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo 100 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee halogeenwerklichten achter, twee verstelbare halogeenlampen vóór, cabineverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 1000 CCA, met accuschakelaar

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Meters: brandstofniveau, DEF-niveau, urenteller
  • Waarschuwingssysteem met indicators voor de machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, inschakeling luchtinlaatverwarming, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Stoel met stoffen bekleding, hoge rugleuning en luchtvering, verwarmd met rugleuningverstelling en lendensteun, en op de stoel gemonteerde volledig verstelbare bedieningselementen
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, gesloten, kantelbaar
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven-, achter- en zijruiten
  • Hemelbekleding, luxe
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 V
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaiknop) en gaspedaal, elektronisch met deceleratiefunctie
  • Geavanceerde beeldscherm met LCD-kleurenscherm van 127 mm (5 in), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat en de kruipbakregeling
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN

  • Cat C3.8, turbodieselmotor, voldoet aan Tier 4 Final en Stage IV-emissienormen
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters: type bus, brandstof en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie, twee versnellingen met snelheidsgevoelige rijregeling
  • Vierwielkettingaandrijving, 14 × 17,5-banden

OVERIGE

  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelventilator
  • Product Link™ PL240, mobiele telefonie

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Snelkoppeling, mechanische of elektrische
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in)
  • PERFORMANCE PAKKET
    : Performance-pakket H3: Hydraulisch systeem met standaardopbrengst, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (heffen en neerlaten), terug naar graafstand van uitrustingsstuk, positioneringsinrichting voor uitrustingsstukken en elektronische demping (heffen en neerlaten)
  • COMFORT PAKKET:
    - Gesloten ROPS met A/C (C3): gaspedaal, hemelbekleding, verwarming en ontdooier, zijruiten, bekerhouder, radiovoorbereiding, luchtgeveerde stoel (met hoge rugleuning en verwarmd) en deur (glas of polycarbonaat)

272D3 XE Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Zwaailamp
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • Lak, aangepast
  • Thermisch geregelde, omkeerbare ventilator met variabel toerental
  • Externe contragewichten
  • Product Link PL641, mobiele telefonie
  • Bluetooth®-radio met microfoon (AM-/FM-/weerstationontvanger met USB- en AUX-ingangsaansluiting)

Vergelijk 272D3 XE met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat® 272D3 XE schranklader

Cat® 272D3 XE schranklader

Cat® schrankladers uit de D3-serie | Aan het werk

Cat® schrankladers en compacte rupsladers uit de D3-serie | Aan het werk

Cat® schrankladers uit de D3-serie | Aan het werk
Cat® schrankladers en compacte rupsladers uit de D3-serie | Aan het werk

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie