발전기 세트
등급 공급 | 47.5ekW(60kVA) 47.5ekW(60kVA) |
주파수 | 60Hz 60Hz |
전압 | 120 - 600V 120 - 600V |
언제든 임대할 수 있는 견고한 구조의 XQ60 발전기는 프로젝트 현장에서 안전하고 효율적으로 쉽게 운송할 수 있도록 설계되었습니다. 작은 풋프린트로 공간이 절약되고 작업 현장에 다기능 장착이 가능합니다. XQ60은 500시간의 오일 교환 주기가 가능하여 가동 시간을 늘리고 정비 비용을 줄이며 부품과 오일을 적게 소모하여 더욱 친환경적입니다.
현장의 환경 피해 가능성 최소화
소음 감쇠 및 전기 팬으로 인해 소음 수준이 보통의 대화 수준으로 감소됩니다.
현장 요구 사항을 충족하기 위해 다시 연결할 필요가 없습니다.
등급 공급 | 47.5ekW(60kVA) 47.5ekW(60kVA) |
주파수 | 60Hz 60Hz |
전압 | 120 - 600V 120 - 600V |
엔진 | C3.4B C3.4B |
연료 | 디젤 디젤 |
높이 - 트레일러 제외 | 65.3 in 1658 mm |
길이 - 트레일러 제외 | 106.5 in 2705 mm |
폭 - 트레일러 제외 | 41.3 in 1049 mm |
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함, 트레일러 미포함 | 1305 kg 2877 lb |
100% 부하 60Hz | 3.7 gal/hr 13.9 l/hr |
75% 부하 60Hz | 2.8 gal/hr 10.5 l/hr |
50% 부하 60Hz | 1.9 gal/hr 7.1 l/hr |
7m(23피트)에서 음압, 모든 등급 | 63dB(A) 63dB(A) |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.