发电机组
常用额定值 | 47.5 ekW(60 kVA) 47.5 ekW(60 kVA) |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
电压 | 120 - 600 V 120 - 600 V |
XQ60 发电机具有坚固的结构,适合租赁,并且可在工程工地上轻松、安全且高效地运输。较小的占地面积可以节省空间,并在工地上提供多种安装方式。XQ60 具有 500 小时机油更换时间周期,这同样延长了正常运行时间,降低了维护成本,减少了零件和机油的消耗,使其更加环保。
最大限度降低因现场环境受损的可能性
抑噪装置和电动风扇将噪声级别降低到正常谈话时的水平
无需重新连接即可满足现场要求
常用额定值 | 47.5 ekW(60 kVA) 47.5 ekW(60 kVA) |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
电压 | 120 - 600 V 120 - 600 V |
发动机 | C3.4B C3.4B |
燃油 | 柴油 柴油 |
高度 - 不含拖车 | 65.3 in 1658 mm |
长度 - 不含拖车 | 106.5 in 2705 mm |
宽度 - 不含拖车 | 41.3 in 1049 mm |
重量 - 含润滑油和冷却液,不含拖车 | 1305 kg 2877 lb |
100% 负载 60 Hz 常用 | 3.7 gal/hr 13.9 l/hr |
75% 负载 60 Hz 常用 | 2.8 gal/hr 10.5 l/hr |
50% 负载 60 Hz 常用 | 1.9 gal/hr 7.1 l/hr |
在 7 米(23 英尺)及全部额定功率条件下的声功率级 | 63 dB(A) 63 dB(A) |