Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, приварные зубья

Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, приварные зубья Ковши с плоским днищем производительной серии

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
100 дюймы
2539 мм
Высота
53.1 дюймы
1349 мм
Масса
2259.7 фунты
1025 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на нижней поверхности увеличивают срок службы ковша при работе с сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии высокопроизводительной серии — это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.

Характеристики продукции Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, приварные зубья

Ширина 100 дюймы 2539 мм
Высота 53.1 дюймы 1349 мм
Масса 2259.7 фунты 1025 кг
Длина 57.9 дюймы 1471 мм
Вместимость 3 ярды³ 2.3 м³
Толщина базовой кромки 1.3 дюймы 32 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, приварные зубья с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, приварные зубья

Просмотреть дополнительные предложения