Обзор
Ковш общего назначения 3,1 м³ (4,00 ярда³) высокопроизводительной серии
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 8
| Тип крепления | Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion |
| Ширина | 72 дюймы 2927 мм |
| Масса | 3794 фунты 822 кг |
| Вместимость | 0.78 ярды³ 0.60 м³ |
| Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) | Да Да |
Просмотреть дополнительные предложения