Ковш 2,3 куб. м (3,0 куб. ярда), крепление на пальцах, приварные переходники

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш 2,3 куб. м (3,0 куб. ярда), крепление на пальцах, приварные переходники

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
100 дюймы
2539 мм
Высота
53.1 дюймы
1350 мм
Масса
2436.1 фунты
1105 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на нижней поверхности увеличивают срок службы ковша при работе с сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии высокопроизводительной серии — это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.

Характеристики продукции Ковш 2,3 куб. м (3,0 куб. ярда), крепление на пальцах, приварные переходники

Ширина 100 дюймы 2539 мм
Высота 53.1 дюймы 1350 мм
Масса 2436.1 фунты 1105 кг
Длина 59.6 дюймы 1515 мм
Вместимость 3 ярды³ 2.3 м³
Толщина базовой кромки 1.3 дюймы 32 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,3 куб. м (3,0 куб. ярда), крепление на пальцах, приварные переходники с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 2,3 куб. м (3,0 куб. ярда), крепление на пальцах, приварные переходники

Просмотреть дополнительные предложения