Ковш общего назначения 3,3 м³ (4,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Ковши общего назначения Ковш общего назначения 3,3 м³ (4,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Ширина
114 дюймы
2894 мм
Масса
3294 фунты
1494 кг

Обзор

Ковш общего назначения 3,3 м³ (4,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш общего назначения 3,3 м³ (4,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Ширина 114 дюймы 2894 мм
Масса 3294 фунты 1494 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Нет Нет
Номинальная мощность 4.25 ярды³ 3.3 м³
Вместимость 4.25 ярды³ 3.3 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 3,3 м³ (4,25 ярда³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 3,3 м³ (4,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения