Ковш 3,8 м3 (5,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ковш 3,8 м3 (5,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) Ковши для легких материалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108.1 дюймы
2747 мм
Высота
58.2 дюймы
1478 мм
Масса
3015.9 фунты
1368 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Предназначены для перемещения легких сыпучих материалов.
Cat

Гибкость конструкции

Легко перевозит, загружает, копает и укладывает легкие материалы, такие как снег, сено или древесная щепа.
Cat

Повышенная вместимость

Вместимость увеличена на 60% по сравнению со стандартными ковшами.
Cat

Показатели плотности материала

Предназначены для материалов с плотностью до 1300 фунтов/ярд3 (770 кг/м3).
Cat

Приобретаемый дополнительно верхний зажим

Дополнительный полноразмерный верхний зажим надежно удерживает сыпучие материалы, такие как сено, с минимальным просыпанием, а также перемещает большие круглые тюки.

Характеристики продукции Ковш 3,8 м3 (5,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ширина 108.1 дюймы 2747 мм
Высота 58.2 дюймы 1478 мм
Масса 3015.9 фунты 1368 кг
Длина 62.5 дюймы 1588 мм
Вместимость 5 ярды³ 3.8 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,8 м3 (5,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа