Ковш 2,3 куб. м (3,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 2,3 куб. м (3,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-ISO, режущая кромка с болтовым креплением Ковши с плоским днищем производительной серии

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
99.7 дюймы
2532 мм
Высота
53.5 дюймы
1358 мм
Масса
2319.3 фунты
1052 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на нижней поверхности увеличивают срок службы ковша при работе с сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии высокопроизводительной серии — это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.

Характеристики продукции Ковш 2,3 куб. м (3,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 99.7 дюймы 2532 мм
Высота 53.5 дюймы 1358 мм
Масса 2319.3 фунты 1052 кг
Длина 52.4 дюймы 1331 мм
Вместимость 3 ярды³ 2.3 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования HPL-ISO Устройство смены навесного оборудования HPL-ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,3 куб. м (3,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 2,3 куб. м (3,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения