22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231

22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231 Твердая порода

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
6,240 мм
246 дюймы
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Ширина ковша 6,240 мм 246 дюймы
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 46,989 фунты 21,314 кг
Вместимость 30 ярды³ 22.9 м³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 3795 фунт/ярд³ 2251 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 3795 фунт/ярд³ 2251 кг/м³
Область применения Твердая порода Твердая порода
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL