14.5 m³ (19 yd³) - 640-5150

14.5 m³ (19 yd³) - 640-5150 Твердая порода

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
5,080 мм
200 дюймы
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 14.5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Ширина ковша 5,080 мм 200 дюймы
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 29,291 фунты 13,286 кг
Вместимость 14.5 м³ 19 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 1949 кг/м³ 3285 фунт/ярд³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 3600 фунт/ярд³ 2136 кг/м³
Область применения Твердая порода Твердая порода
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 14.5 m³ (19 yd³) - 640-5150 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL