12,2 м³ (16 ярдов³) — 631-8971

Твердая порода 12,2 м³ (16 ярдов³) — 631-8971

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
4,824 мм
190 дюймы
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Обзор

Ковш LWL

12,2 м³ (16 ярдов³) Скальный ковш для колесных погрузчиков 992. Доступные зубья ковшей: для работы с углем, общего назначения, износостойкие, износостойкие с защитным покрытием ARM, усиленные, усиленные с защитным покрытием ARM, повышенной проникающей способности. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.

Характеристики продукции 12,2 м³ (16 ярдов³) — 631-8971

Ширина ковша 4,824 мм 190 дюймы
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 21,129 фунты 9,584 кг
Вместимость 12.2 м³ 16 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 3035 фунт/ярд³ 1801 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 2088 кг/м³ 3520 фунт/ярд³
Область применения Твердая порода Твердая порода
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 12,2 м³ (16 ярдов³) — 631-8971 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  12,2 м³ (16 ярдов³) — 631-8971

Просмотреть дополнительные предложения