14.9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870

14.9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870 Твердая порода

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
5,080 мм
200 дюймы
Тип режущей кромки
Зазубренная лопатообразная кромка
Зазубренная лопатообразная кромка
Комплектация GET
Неприменимо
Неприменимо

Характеристики продукции 14.9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870

Ширина ковша 5,080 мм 200 дюймы
Тип режущей кромки Зазубренная лопатообразная кромка Зазубренная лопатообразная кромка
Комплектация GET Неприменимо Неприменимо
Масса ковша 13,914 кг 30,675 фунты
Вместимость 14.9 м³ 19.5 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 1673 кг/м³ 2820 фунт/ярд³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 3080 фунт/ярд³ 1827 кг/м³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Твердая порода Твердая порода

Узнайте результаты сравнения 14.9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL