2,9 куб. м (3,8 куб. ярда), крепление на пальцах, базовая кромка, шины 23.5R25

2,9 куб. м (3,8 куб. ярда), крепление на пальцах, базовая кромка, шины 23.5R25 Ковши для песка и гравия

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108 дюймы
2750 мм
Высота
55.7 дюймы
1414 мм
Масса
2484.6 фунты
1127 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Область применения

Область применения

Отлично подходят для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.
Прочная конструкция

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на днище и боковых стенках увеличивают срок службы ковша при работе с крупными сыпучими материалами.
Технологии повышенной производительности

Технологии повышенной производительности

Технологии повышенной производительности— это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Максимальное использование возможностей машины

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.
Защита от просыпания

Защита от просыпания

Защита от высыпания защищает поверхность соединительной муфты и гидравлические компоненты от просыпания материалов.
Сменные задние угловые пластины

Сменные задние угловые пластины

Обеспечивает наличие дополнительного материала под нижними углами ковша для предотвращения его износа, особенно на объектах, где оказывается высокое абразивное воздействие. Легко заменяются на месте при необходимости ― сварка не требуется.

Характеристики продукции 2,9 куб. м (3,8 куб. ярда), крепление на пальцах, базовая кромка, шины 23.5R25

Ширина 108 дюймы 2750 мм
Высота 55.7 дюймы 1414 мм
Масса 2484.6 фунты 1127 кг
Длина 55.2 дюймы 1403 мм
Вместимость 3.8 ярды³ 2.9 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 2,9 куб. м (3,8 куб. ярда), крепление на пальцах, базовая кромка, шины 23.5R25 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2,9 куб. м (3,8 куб. ярда), крепление на пальцах, базовая кромка, шины 23.5R25

Просмотреть дополнительные предложения