Тип крепления | Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion |
Ширина | 126 дюйм 3201 мм |
Масса | 4449 фунт 2018 кг |
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) | Нет Нет |
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) | Нет Нет |
Номинальная мощность | 5.5 ярд³ 4.2 м³ |
Грузоподъемность | 5.5 ярд³ 4.2 м³ |