12.2 m³ (16 yd³) - 630-2439

12.2 m³ (16 yd³) - 630-2439 Твердая порода

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
200 дюймы
5,080 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 12.2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Ширина ковша 200 дюймы 5,080 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 12,346 кг 27,218 фунты
Вместимость 12.2 м³ 16 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 2394 кг/м³ 4035 фунт/ярд³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 2610 кг/м³ 4400 фунт/ярд³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Твердая порода Твердая порода

Узнайте результаты сравнения 12.2 m³ (16 yd³) - 630-2439 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  12.2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Просмотреть дополнительные предложения