29.1 m³ (38 yd³) - 628-2770

29.1 m³ (38 yd³) - 628-2770 Скальный для тяжелых условий эксплуатации

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
254 дюймы
6,448 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 29.1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Ширина ковша 254 дюймы 6,448 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 61,271 фунты 27,792 кг
Вместимость 38 ярды³ 29.1 м³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 1626 кг/м³ 2740 фунт/ярд³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 1626 кг/м³ 2740 фунт/ярд³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Скальный для тяжелых условий эксплуатации Скальный для тяжелых условий эксплуатации

Узнайте результаты сравнения 29.1 m³ (38 yd³) - 628-2770 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL