2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением

2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением Ковши с плоским днищем производительной серии

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
107.4 дюймы
2727 мм
Высота
53.5 дюймы
1358 мм
Масса
2711.7 фунты
1230 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на нижней поверхности увеличивают срок службы ковша при работе с сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии высокопроизводительной серии — это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.

Характеристики продукции 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением

Ширина 107.4 дюймы 2727 мм
Высота 53.5 дюймы 1358 мм
Масса 2711.7 фунты 1230 кг
Длина 54.1 дюймы 1375 мм
Вместимость 3.3 ярды³ 2.5 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения