16.1 m³ (21 yd³) - 634-0132

16.1 m³ (21 yd³) - 634-0132 Твердая порода

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
4,824 мм
190 дюймы
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 16.1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Ширина ковша 4,824 мм 190 дюймы
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 10,889 кг 24,006 фунты
Вместимость 16.1 м³ 21 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 2143 фунт/ярд³ 1271 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 1440 кг/м³ 2428 фунт/ярд³
Область применения Твердая порода Твердая порода
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 16.1 m³ (21 yd³) - 634-0132 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  16.1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Просмотреть дополнительные предложения