13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Твердая порода 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
200 дюймы
5,080 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Ширина ковша 200 дюймы 5,080 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 28,010 фунты 12,705 кг
Вместимость 13 м³ 17 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 3750 фунт/ярд³ 2225 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 2429 кг/м³ 4095 фунт/ярд³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Твердая порода Твердая порода

Узнайте результаты сравнения 13 m³ (17 yd³) - 636-2590 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Просмотреть дополнительные предложения