Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
118 дюймы
2994 мм
Масса
4447 фунты
2017 кг
Вместимость
4.25 ярды³
3.3 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 118 дюймы 2994 мм
Масса 4447 фунты 2017 кг
Вместимость 4.25 ярды³ 3.3 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения