| Ширина | 131 дюймы 3330 мм |
| Масса | 5227.2 фунты 2371 кг |
| Вместимость | 12 ярды³ 9.2 м³ |
Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш с плоским днищем 9,2 м³ (12 ярдов³)
Найти дилераКлючевые характеристики
- Ширина
- 131 дюймы
- 3330 мм
- Масса
- 5227.2 фунты
- 2371 кг
- Вместимость
- 12 ярды³
- 9.2 м³
Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 9,2 м³ (12 ярдов³)
Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 9,2 м³ (12 ярдов³) с популярной продукцией.
Ковши для погрузчика
Ковш с плоским днищем 9,2 м³ (12 ярдов³)
Выбрано
- Ширина
- 131 дюймы
- 3330 мм
- Масса
- 5227.2 фунты
- 2371 кг
- Вместимость
- 12 ярды³
- 9.2 м³
Ковши для погрузчика
Ковш с плоским днищем 9,9 м³ (13 ярдов³)
- Ширина
- 131 дюймы
- 3330 мм
- Масса
- 5436.6 фунты
- 2466 кг
- Вместимость
- 13 ярды³
- 9.9 м³
Ковши для погрузчика
Ковш с плоским днищем 4,2 м³ (5,5 ярда³) из высокопроизводительной серии
- Ширина
- 118 дюймы
- 2995 мм
- Масса
- 4700 фунты
- 2132 кг
- Вместимость
- 5.5 ярды³
- 4.2 м³
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш с плоским днищем 9,2 м³ (12 ярдов³)
Просмотреть дополнительные предложения