Ковш с плоским днищем 3,1 м³ (4 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш с плоским днищем 3,1 м³ (4 ярда³) из высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
114 дюймы
2894 мм
Масса
3100 фунты
1406 кг
Вместимость
4.00 ярды³
3.1 м³

Обзор

Ковш с плоским днищем 3,1 м³ (4 ярда³) из высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 3,1 м³ (4 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 114 дюймы 2894 мм
Масса 3100 фунты 1406 кг
Вместимость 4.00 ярды³ 3.1 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 3,1 м³ (4 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 3,1 м³ (4 ярда³) из высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения