19.1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Твердая порода 19.1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
246 дюймы
6,240 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Обзор

Ковш LWL

19,1 м³ (25 ярдов³) Скальный ковш для колесных погрузчиков 995. Доступные зубья ковшей: для работы с углем, максимально износостойкие, износостойкие, износостойкие с защитным покрытием ARM, усиленные, повышенной проникающей способности. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.

Характеристики продукции 19.1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Ширина ковша 246 дюймы 6,240 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 43,407 фунты 19,689 кг
Вместимость 19.1 м³ 25 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 4698 фунт/ярд³ 2787 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 4698 фунт/ярд³ 2787 кг/м³
Область применения Твердая порода Твердая порода
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 19.1 m³ (25 yd³) - 624-1226 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  19.1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Просмотреть дополнительные предложения