24.5 m³ (32 yd³) - 627-8405

24.5 m³ (32 yd³) - 627-8405 Скальный для тяжелых условий эксплуатации

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
248 дюймы
6,298 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 24.5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Ширина ковша 248 дюймы 6,298 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 56,335 фунты 25,553 кг
Вместимость 32 ярды³ 24.5 м³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 3467 фунт/ярд³ 2057 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 3467 фунт/ярд³ 2057 кг/м³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Скальный для тяжелых условий эксплуатации Скальный для тяжелых условий эксплуатации

Узнайте результаты сравнения 24.5 m³ (32 yd³) - 627-8405 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  24.5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Просмотреть дополнительные предложения