11,5 м³ (15 ярдов³) — 630-4953

Для сверхтвердого гранита 11,5 м³ (15 ярдов³) — 630-4953

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
4,980 мм
196 дюймы
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 11,5 м³ (15 ярдов³) — 630-4953

Ширина ковша 4,980 мм 196 дюймы
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 31,094 фунты 14,104 кг
Вместимость 15 ярды³ 11.5 м³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 2710 фунт/ярд³ 1608 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 3225 фунт/ярд³ 1913 кг/м³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Для сверхтвердого гранита Для сверхтвердого гранита

Узнайте результаты сравнения 11,5 м³ (15 ярдов³) — 630-4953 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  11,5 м³ (15 ярдов³) — 630-4953

Просмотреть дополнительные предложения