Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, приварные зубья

Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, приварные зубья Ковши с плоским днищем производительной серии

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
107.8 дюймы
2738 мм
Высота
56.3 дюймы
1430 мм
Масса
2771.2 фунты
1257 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на нижней поверхности увеличивают срок службы ковша при работе с сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии высокопроизводительной серии — это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.

Характеристики продукции Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, приварные зубья

Ширина 107.8 дюймы 2738 мм
Высота 56.3 дюймы 1430 мм
Масса 2771.2 фунты 1257 кг
Длина 62.8 дюймы 1594 мм
Вместимость 3.8 ярды³ 2.9 м³
Толщина базовой кромки 1.3 дюймы 32 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, приварные зубья с популярной продукцией.