| Ширина | 133.1 дюймы 3381 мм |
| Высота | 64.6 дюймы 1640 мм |
| Масса | 4277 фунты 1940 кг |
| Длина | 74.4 дюймы 1889 мм |
| Вместимость | 9 ярды³ 6.87 м³ |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Толщина режущей кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ковши для древесной щепы Ковш 6,87 м3 (9,0 ярда3), крепление на пальцах
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 133.1 дюймы
- 3381 мм
- Высота
- 64.6 дюймы
- 1640 мм
- Масса
- 4277 фунты
- 1940 кг
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 6,87 м3 (9,0 ярда3), крепление на пальцах
Узнайте результаты сравнения Ковш 6,87 м3 (9,0 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.
Ковши для погрузчика
Ковш 6,87 м3 (9,0 ярда3), крепление на пальцах
Выбрано
- Ширина
- 133.1 дюймы
- 3381 мм
- Высота
- 64.6 дюймы
- 1640 мм
- Масса
- 4277 фунты
- 1940 кг
Ковши для погрузчика
Ковш 6,02 м3 (7,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™
- Ширина
- 120.6 дюймы
- 3062 мм
- Высота
- 63.5 дюймы
- 1614 мм
- Масса
- 4078.5 фунты
- 1850 кг
Ковши для погрузчика
Ковш 6,87 м3 (9,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™
- Ширина
- 133.1 дюймы
- 3381 мм
- Высота
- 64.6 дюймы
- 1640 мм
- Масса
- 4360.7 фунты
- 1978 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш 6,87 м3 (9,0 ярда3), крепление на пальцах
Просмотреть дополнительные предложения