Ковш с плоским днищем 3,8 м³ (5 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Ковш с плоским днищем 3,8 м³ (5 ярдов³) из высокопроизводительной серии Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
114 дюймы
2894 мм
Масса
3611 фунты
1638 кг
Вместимость
5.00 ярды³
3.8 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 3,8 м³ (5 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Ширина 114 дюймы 2894 мм
Масса 3611 фунты 1638 кг
Вместимость 5.00 ярды³ 3.8 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 3,8 м³ (5 ярдов³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем